使用算子 TrgBoxLine 为 microEnable IV VD4-CL/-PoCL 提供行扫描触发

简短说明

文件: \examples\Processing\Trigger\mE4VD4-CL\Line\TrgBoxLine_mE4VD4CL.va

默认平台: mE4VD4-CL/-PoCL

简要说明

VisualApplets 原型算子 TrgBoxLine 可用于 microEnable 5 和 microEnable IV 平台进行行扫描触发。 该算子包含多种触发功能。 本示例演示了该算子在适用于 microEnable IV VD4-CL/PoCL 的 VisualApplets 设计文件中的用法。 有关 microEnable IV VD4-CL/PoCL 平台上“TrgBoxLine”的参数, 请参阅 'TrgBoxLine' 下的相应算子文档。 请注意,与算子 TrgPortLine 相比, 该算子不直接控制 I/O。 因此,需要分别连接到对应的 I/O。

该算子位于原型库中,可能会在 未来的版本中被替换。